Part Number |
B |
Do |
Di |
ep |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7050DU | B N/A 50 mm | Do N/A 75 mm | Di N/A 70 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 7070DU | B N/A 70 mm | Do N/A 75 mm | Di N/A 70 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 7560DU | B N/A 60 mm | Do N/A 80 mm | Di N/A 75 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 7580DU | B N/A 80 mm | Do N/A 80 mm | Di N/A 75 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 8040DU | B N/A 40 mm | Do N/A 85 mm | Di N/A 80 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 8060DU | B N/A 60 mm | Do N/A 85 mm | Di N/A 80 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 8080DU | B N/A 80 mm | Do N/A 85 mm | Di N/A 80 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 80100DU | B N/A 100 mm | Do N/A 85 mm | Di N/A 80 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 8530DU | B N/A 30 mm | Do N/A 90 mm | Di N/A 85 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 8560DU | B N/A 60 mm | Do N/A 90 mm | Di N/A 85 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 85100DU | B N/A 100 mm | Do N/A 90 mm | Di N/A 85 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 9060DU | B N/A 60 mm | Do N/A 95 mm | Di N/A 90 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 90100DU | B N/A 100 mm | Do N/A 95 mm | Di N/A 90 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 9560DU | B N/A 60 mm | Do N/A 100 mm | Di N/A 95 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 95100DU | B N/A 100 mm | Do N/A 100 mm | Di N/A 95 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 10050DU | B N/A 50 mm | Do N/A 105 mm | Di N/A 100 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 10060DU | B N/A 60 mm | Do N/A 105 mm | Di N/A 100 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 100115DU | B N/A 115 mm | Do N/A 105 mm | Di N/A 100 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 10560DU | B N/A 60 mm | Do N/A 110 mm | Di N/A 105 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 105115DU | B N/A 115 mm | Do N/A 110 mm | Di N/A 105 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 11060DU | B N/A 60 mm | Do N/A 115 mm | Di N/A 110 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 110115DU | B N/A 115 mm | Do N/A 115 mm | Di N/A 110 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 11550DU | B N/A 50 mm | Do N/A 120 mm | Di N/A 115 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 11570DU | B N/A 70 mm | Do N/A 120 mm | Di N/A 115 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| 12050DU | B N/A 50 mm | Do N/A 125 mm | Di N/A 120 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|