GGB DU flanged bushes - metric
GGB DU
1 2
Part Number |
B |
Do |
Dfl |
Di |
Sfl |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB1822DU | B N/A 22 mm | Do N/A 20 mm | Dfl N/A 26 mm | Di N/A 18 mm | Sfl N/A 0.925 mm |
CAD
N/A
|
| BB2012DU | B N/A 11.5 mm | Do N/A 23 mm | Dfl N/A 30 mm | Di N/A 20 mm | Sfl N/A 1.45 mm |
CAD
N/A
|
| BB2017DU | B N/A 16.5 mm | Do N/A 23 mm | Dfl N/A 30 mm | Di N/A 20 mm | Sfl N/A 1.45 mm |
CAD
N/A
|
| BB2022DU | B N/A 21.5 mm | Do N/A 23 mm | Dfl N/A 30 mm | Di N/A 20 mm | Sfl N/A 1.45 mm |
CAD
N/A
|
| BB2512DU | B N/A 11.5 mm | Do N/A 28 mm | Dfl N/A 35 mm | Di N/A 25 mm | Sfl N/A 1.45 mm |
CAD
N/A
|
| BB2517DU | B N/A 16.5 mm | Do N/A 28 mm | Dfl N/A 35 mm | Di N/A 25 mm | Sfl N/A 1.45 mm |
CAD
N/A
|
| BB2522DU | B N/A 21.5 mm | Do N/A 28 mm | Dfl N/A 35 mm | Di N/A 25 mm | Sfl N/A 1.45 mm |
CAD
N/A
|
| BB3016DU | B N/A 16 mm | Do N/A 34 mm | Dfl N/A 42 mm | Di N/A 30 mm | Sfl N/A 1.95 mm |
CAD
N/A
|
| BB3026DU | B N/A 26 mm | Do N/A 34 mm | Dfl N/A 42 mm | Di N/A 30 mm | Sfl N/A 1.95 mm |
CAD
N/A
|
| BB3516DU | B N/A 16 mm | Do N/A 39 mm | Dfl N/A 47 mm | Di N/A 35 mm | Sfl N/A 1.95 mm |
CAD
N/A
|
| BB3526DU | B N/A 26 mm | Do N/A 39 mm | Dfl N/A 47 mm | Di N/A 35 mm | Sfl N/A 1.95 mm |
CAD
N/A
|
| BB4016DU | B N/A 16 mm | Do N/A 44 mm | Dfl N/A 53 mm | Di N/A 40 mm | Sfl N/A 1.95 mm |
CAD
N/A
|
| BB4026DU | B N/A 26 mm | Do N/A 44 mm | Dfl N/A 53 mm | Di N/A 40 mm | Sfl N/A 1.95 mm |
CAD
N/A
|
| BB4516DU | B N/A 16 mm | Do N/A 50 mm | Dfl N/A 58 mm | Di N/A 45 mm | Sfl N/A 2.45 mm |
CAD
N/A
|
| BB4526DU | B N/A 26 mm | Do N/A 50 mm | Dfl N/A 58 mm | Di N/A 45 mm | Sfl N/A 2.45 mm |
CAD
N/A
|
1 2