GGB PMDX bushes - metric
GGB PMDX
Part Number |
B |
Do |
Di |
Ø dL |
ep |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM8080DX | B N/A 80 mm | Do N/A 85 mm | Di N/A 80 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM80100DX | B N/A 100 mm | Do N/A 85 mm | Di N/A 80 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM8530DX | B N/A 30 mm | Do N/A 90 mm | Di N/A 85 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM8540DX | B N/A 40 mm | Do N/A 90 mm | Di N/A 85 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM8560DX | B N/A 60 mm | Do N/A 90 mm | Di N/A 85 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM8580DX | B N/A 80 mm | Do N/A 90 mm | Di N/A 85 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM85100DX | B N/A 100 mm | Do N/A 90 mm | Di N/A 85 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM9040DX | B N/A 40 mm | Do N/A 95 mm | Di N/A 90 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM9060DX | B N/A 60 mm | Do N/A 95 mm | Di N/A 90 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM9080DX | B N/A 80 mm | Do N/A 95 mm | Di N/A 90 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM9090DX | B N/A 90 mm | Do N/A 95 mm | Di N/A 90 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM90100DX | B N/A 100 mm | Do N/A 95 mm | Di N/A 90 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM9560DX | B N/A 60 mm | Do N/A 100 mm | Di N/A 95 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM95100DX | B N/A 100 mm | Do N/A 100 mm | Di N/A 95 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM10050DX | B N/A 50 mm | Do N/A 105 mm | Di N/A 100 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM10060DX | B N/A 60 mm | Do N/A 105 mm | Di N/A 100 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM10080DX | B N/A 80 mm | Do N/A 105 mm | Di N/A 100 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM10095DX | B N/A 95 mm | Do N/A 105 mm | Di N/A 100 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM100115DX | B N/A 115 mm | Do N/A 105 mm | Di N/A 100 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM10560DX | B N/A 60 mm | Do N/A 110 mm | Di N/A 105 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM105110DX | B N/A 110 mm | Do N/A 110 mm | Di N/A 105 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM105115DX | B N/A 115 mm | Do N/A 110 mm | Di N/A 105 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM11060DX | B N/A 60 mm | Do N/A 115 mm | Di N/A 110 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM110110DX | B N/A 110 mm | Do N/A 115 mm | Di N/A 110 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM110115DX | B N/A 115 mm | Do N/A 115 mm | Di N/A 110 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|