GGB PMDX bushes - metric
GGB PMDX
Part Number |
B |
Do |
Di |
Ø dL |
ep |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM250100DX | B N/A 100 mm | Do N/A 255 mm | Di N/A 250 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM26050DX | B N/A 50 mm | Do N/A 265 mm | Di N/A 260 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM26060DX | B N/A 60 mm | Do N/A 265 mm | Di N/A 260 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM260100DX | B N/A 100 mm | Do N/A 265 mm | Di N/A 260 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM260120DX | B N/A 120 mm | Do N/A 265 mm | Di N/A 260 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM28060DX | B N/A 60 mm | Do N/A 285 mm | Di N/A 280 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM28080DX | B N/A 80 mm | Do N/A 285 mm | Di N/A 280 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM280100DX | B N/A 100 mm | Do N/A 285 mm | Di N/A 280 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM280120DX | B N/A 120 mm | Do N/A 285 mm | Di N/A 280 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM30050DX | B N/A 50 mm | Do N/A 305 mm | Di N/A 300 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM30080DX | B N/A 80 mm | Do N/A 305 mm | Di N/A 300 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM300100DX | B N/A 100 mm | Do N/A 305 mm | Di N/A 300 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM300120DX | B N/A 120 mm | Do N/A 305 mm | Di N/A 300 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM3015DX | B N/A 15 mm | Do N/A 34 mm | Di N/A 30 mm | Ø dL N/A 6 mm | ep N/A 2 mm |
CAD
N/A
|
| PM9050DX | B N/A 50 mm | Do N/A 95 mm | Di N/A 90 mm | Ø dL N/A 9.5 mm | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM145100DX | B N/A 100 mm | Do N/A 150 mm | Di N/A 145 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM16560DX | B N/A 60 mm | Do N/A 170 mm | Di N/A 165 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM16580DX | B N/A 80 mm | Do N/A 170 mm | Di N/A 165 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|
| PM210100DX | B N/A 100 mm | Do N/A 215 mm | Di N/A 210 mm | Ø dL N/A | ep N/A 2.5 mm |
CAD
N/A
|