Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1114KLLB | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1114KPPB3 | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRA114RRB | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| G1114KLL | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1114KRRB | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1114KLLB | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1114KPPB3 | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA114RRB | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1114KRR | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1114KLL | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA114RR | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1114KL | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf2300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1114KLLG | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5100 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8800 lbf39000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1114K | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5100 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8800 lbf39000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1114KB | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5100 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8800 lbf39000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN114KRRB | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.626 in66.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8510 lbf37900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15400 lbf68600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| SMN114K | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.625 in66.68 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8500 lbf37900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15300 lbf68000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN114KB | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.625 in66.68 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8500 lbf37900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15300 lbf68000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1115KRRB | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1115KLLB | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1115KPPB3 | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRA115RRB | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| G1115KRR | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1115KLL | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1115KRRB | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|