Fafnir® Wide Inner Ring Setscrew Locking Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKY103RRB | Bore (d) N/A 1 1/5 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.235 in31.37 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 350 lbf1556 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1103KRRB3 | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.539 in39.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA103RRB2 | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.28 in32.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA103RR2 | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.28 in32.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA103RRB2 | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.28 in32.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA103RR2 | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.28 in32.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GKY103RRB2 | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.235 in31.37 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 350 lbf1556 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| ER20 | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.834 in72.000 mm | Total Width N/A 1.781 in45.42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15273.6 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28416 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GY1104KRRB SGT | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.788 in45.41 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA104RRB | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA104RR | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA104RRB | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA104RR | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GKY104RRB | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.444 in36.68 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 475 lbf2112 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1105KRRB | Bore (d) N/A 1.3125 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.788 in45.41 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| ER22 | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.834 in72.000 mm | Total Width N/A 1.781 in45.42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15273.6 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28416 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GY1106KRRB SGT | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.788 in45.41 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA106RRB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA106RR | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA106RRB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA106RR | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYE35KRRB SGT | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.788 in45.41 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYAE35RRB | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYAE35RR | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE35RRB | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|