Fafnir® High Speed Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300HX, 9100HX)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Seal Type
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Ball Type
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9111HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2880 lbf12800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4120 lbf18300 N | Limiting Speed - Grease N/A 16900 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9111HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2560 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4120 lbf18300 N | Limiting Speed - Grease N/A 20280 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9111HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3030 lbf13500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4360 lbf19400 N | Limiting Speed - Grease N/A 18700 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9111HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2700 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4360 lbf19400 N | Limiting Speed - Grease N/A 22440 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9111HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2880 lbf12800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4120 lbf18300 N | Limiting Speed - Grease N/A 16900 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9111HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2560 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4120 lbf18300 N | Limiting Speed - Grease N/A 20280 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9111HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3030 lbf13500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4360 lbf19400 N | Limiting Speed - Grease N/A 18700 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9111HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2700 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4360 lbf19400 N | Limiting Speed - Grease N/A 22440 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9111HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2880 lbf12800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4120 lbf18300 N | Limiting Speed - Grease N/A 16900 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9111HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2560 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4120 lbf18300 N | Limiting Speed - Grease N/A 20280 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9111HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3030 lbf13500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4360 lbf19400 N | Limiting Speed - Grease N/A 18700 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9111HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2700 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4360 lbf19400 N | Limiting Speed - Grease N/A 22440 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9111HXVVSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2560 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4120 lbf18300 N | Limiting Speed - Grease N/A 22300 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9111HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2560 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4120 lbf18300 N | Limiting Speed - Grease N/A 22300 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9111HXVVDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2560 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4120 lbf18300 N | Limiting Speed - Grease N/A 22300 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9111HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2560 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4120 lbf18300 N | Limiting Speed - Grease N/A 22300 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9111HXVVSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2880 lbf12800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4120 lbf18300 N | Limiting Speed - Grease N/A 18600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9111HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2880 lbf12800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4120 lbf18300 N | Limiting Speed - Grease N/A 18600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9111HXVVDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2880 lbf12800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4120 lbf18300 N | Limiting Speed - Grease N/A 18600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9111HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2880 lbf12800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4120 lbf18300 N | Limiting Speed - Grease N/A 18600 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2700 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4360 lbf19400 N | Limiting Speed - Grease N/A 15100 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2700 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4360 lbf19400 N | Limiting Speed - Grease N/A 15100 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2700 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4360 lbf19400 N | Limiting Speed - Grease N/A 15100 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2700 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4360 lbf19400 N | Limiting Speed - Grease N/A 15100 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9111HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3030 lbf13500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4360 lbf19400 N | Limiting Speed - Grease N/A 18700 rpm |
CAD
N/A
|