Fafnir® Single Row Ball Screw Support Bearings (MM-BS)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM40BS100 QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 3.5432 in90 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS100 SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS100 DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 1.7716 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS100 TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 2.6574 in67.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS100 QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 3.5432 in90 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS75 SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8660 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS75 DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8660 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS75 TUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8660 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS75 QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8660 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS75 SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8660 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS75 DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8660 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS75 TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8660 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS75 QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8660 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS75 SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8660 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS75 DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8660 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS75 TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8660 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS75 QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.9528 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8660 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS100 SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS100 DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 1.7716 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS100 TUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 2.6574 in67.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS100 QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 3.5432 in90 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS100 SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS100 DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 1.7716 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS100 TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 2.6574 in67.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS100 QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 3.5432 in90 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|