Fafnir® Single Row Ball Screw Support Bearings (MM-BS)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM45BS100 SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS100 DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 1.7716 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS100 TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 2.6574 in67.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM45BS100 QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 3.5432 in90 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS90 SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS90 DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS90 TUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS90 QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS90 SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS90 DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS90 TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS90 QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS90 SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS90 DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS90 TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS90 QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS100 SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS100 DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 1.7716 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS100 TUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 2.6574 in67.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS100 QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 3.5432 in90 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS100 SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS100 DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 1.7716 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS100 TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 2.6574 in67.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS100 QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 3.5432 in90 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM50BS100 SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21000 lbf93400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16010 lbf71200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|