Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Timken®Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Double Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 131400DA | Series N/A 130000 | O.D. (D) N/A 14 in355.6 mm | C - Double Cup Width N/A 4.3750 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| 131401CD | Series N/A 130000 | O.D. (D) N/A 14 in355.6 mm | C - Double Cup Width N/A 4.3750 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| 131402D | Series N/A 130000 | O.D. (D) N/A 14 in355.6 mm | C - Double Cup Width N/A 4.625 in117.475 mm |
CAD
N/A
|
| 132126D | Series N/A 132000 | O.D. (D) N/A 12.5000 in317.500 mm | C - Double Cup Width N/A 3.5000 in88.900 mm |
CAD
N/A
|
| 132126DC | Series N/A 132000 | O.D. (D) N/A 12.5000 in317.500 mm | C - Double Cup Width N/A 3.5000 in88.900 mm |
CAD
N/A
|
| 134144CD | Series N/A 134000 | O.D. (D) N/A 14.375 in365.125 mm | C - Double Cup Width N/A 3.875 in98.425 mm |
CAD
N/A
|
| 13621D | Series N/A 13600 | O.D. (D) N/A 2.717 in69.012 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5000 in38.100 mm |
CAD
N/A
|
| 13621DC | Series N/A 13600 | O.D. (D) N/A 2.717 in69.012 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5000 in38.100 mm |
CAD
N/A
|
| 13835D | Series N/A 13800 | O.D. (D) N/A 2.5000 in63.500 mm | C - Double Cup Width N/A 1.25 in31.75 mm |
CAD
N/A
|
| 14276D | Series N/A 14000 | O.D. (D) N/A 2.717 in69.012 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5000 in38.100 mm |
CAD
N/A
|
| 147198D | Series N/A 147000 | O.D. (D) N/A 19.75 in501.65 mm | C - Double Cup Width N/A 4.75 in120.65 mm |
CAD
N/A
|
| 147198DC | Series N/A 147000 | O.D. (D) N/A 19.75 in501.65 mm | C - Double Cup Width N/A 4.75 in120.65 mm |
CAD
N/A
|
| 148220D | Series N/A 148000 | O.D. (D) N/A 22.0000 in558.800 mm | C - Double Cup Width N/A 4.3750 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| 15251D | Series N/A 15000 | O.D. (D) N/A 2.5000 in63.500 mm | C - Double Cup Width N/A 1.4375 in36.513 mm |
CAD
N/A
|
| 15287XD | Series N/A 15000 | O.D. (D) N/A 2.8750 in73.025 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5000 in38.100 mm |
CAD
N/A
|
| 153103D | Series N/A 153000 | O.D. (D) N/A 10.1875 in258.763 mm | C - Double Cup Width N/A 5.375 in136.525 mm |
CAD
N/A
|
| 161901CD | Series N/A 160000 | O.D. (D) N/A 19.0000 in482.600 mm | C - Double Cup Width N/A 3.5000 in88.900 mm |
CAD
N/A
|
| 171451CD | Series N/A 170000 | O.D. (D) N/A 14.5000 in368.300 mm | C - Double Cup Width N/A 3.375 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 17245D | Series N/A 17000 | O.D. (D) N/A 2.4409 in61.999 mm | C - Double Cup Width N/A 1.4275 in36.259 mm |
CAD
N/A
|
| 182351D | Series N/A 180000 | O.D. (D) N/A 23.5 in596.9 mm | C - Double Cup Width N/A 5.25 in133.35 mm |
CAD
N/A
|
| 182351DC | Series N/A 180000 | O.D. (D) N/A 23.5 in596.9 mm | C - Double Cup Width N/A 5.25 in133.35 mm |
CAD
N/A
|
| 18620D | Series N/A 18600 | O.D. (D) N/A 3.1250 in79.375 mm | C - Double Cup Width N/A 1.3125 in33.338 mm |
CAD
N/A
|
| 18620DC | Series N/A 18600 | O.D. (D) N/A 3.1250 in79.375 mm | C - Double Cup Width N/A 1.3125 in33.338 mm |
CAD
N/A
|
| 18620XD | Series N/A 18600 | O.D. (D) N/A 3.1250 in79.375 mm | C - Double Cup Width N/A 1.3125 in33.338 mm |
CAD
N/A
|
| 18621XD | Series N/A 18600 | O.D. (D) N/A 3.1250 in79.375 mm | C - Double Cup Width N/A 2.9376 in74.615 mm |
CAD
N/A
|