Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Timken®Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Double Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 192201CD | Series N/A 192000 | O.D. (D) N/A 20.0000 in508.000 mm | C - Double Cup Width N/A 3.5000 in88.900 mm |
CAD
N/A
|
| 211301XD | Series N/A 210000 | O.D. (D) N/A 13.0000 in330.200 mm | C - Double Cup Width N/A 3.875 in98.425 mm |
CAD
N/A
|
| 21226D | Series N/A 21000 | O.D. (D) N/A 2.2500 in57.150 mm | C - Double Cup Width N/A 1.4375 in36.513 mm |
CAD
N/A
|
| 221576CD | Series N/A 220000 | O.D. (D) N/A 15.75 in400.05 mm | C - Double Cup Width N/A 4.25 in107.95 mm |
CAD
N/A
|
| 222127CD | Series N/A 222000 | O.D. (D) N/A 12.6250 in320.675 mm | C - Double Cup Width N/A 5.4375 in138.113 mm |
CAD
N/A
|
| 22325D | Series N/A 22000 | O.D. (D) N/A 3.2500 in82.550 mm | C - Double Cup Width N/A 1.375 in34.925 mm |
CAD
N/A
|
| 224205D | Series N/A 224000 | O.D. (D) N/A 20.5 in520.7 mm | C - Double Cup Width N/A 6.5 in165.1 mm |
CAD
N/A
|
| 224205DC | Series N/A 224000 | O.D. (D) N/A 20.5 in520.7 mm | C - Double Cup Width N/A 6.5 in165.1 mm |
CAD
N/A
|
| 231976CD | Series N/A 230000 | O.D. (D) N/A 19.75 in501.65 mm | C - Double Cup Width N/A 4.25 in107.95 mm |
CAD
N/A
|
| 232026D | Series N/A 230000 | O.D. (D) N/A 20.2500 in514.350 mm | C - Double Cup Width N/A 4.25 in107.95 mm |
CAD
N/A
|
| 234213CD | Series N/A 234000 | O.D. (D) N/A 21.25 in539.75 mm | C - Double Cup Width N/A 4 in101.6 mm |
CAD
N/A
|
| 234216D | Series N/A 234000 | O.D. (D) N/A 21.5 in546.1 mm | C - Double Cup Width N/A 4.625 in117.475 mm |
CAD
N/A
|
| 234216DC | Series N/A 234000 | O.D. (D) N/A 21.5 in546.1 mm | C - Double Cup Width N/A 4.625 in117.475 mm |
CAD
N/A
|
| 234221D | Series N/A 234000 | O.D. (D) N/A 22.0000 in558.800 mm | C - Double Cup Width N/A 4.125 in104.775 mm |
CAD
N/A
|
| 234221DC | Series N/A 234000 | O.D. (D) N/A 22.0000 in558.800 mm | C - Double Cup Width N/A 4.125 in104.775 mm |
CAD
N/A
|
| 239225D | Series N/A 239000 | O.D. (D) N/A 22.5000 in571.500 mm | C - Double Cup Width N/A 4.75 in120.65 mm |
CAD
N/A
|
| 239226XD | Series N/A 239000 | O.D. (D) N/A 22.5000 in571.500 mm | C - Double Cup Width N/A 4.75 in120.65 mm |
CAD
N/A
|
| 239228XD | Series N/A 239000 | O.D. (D) N/A 22.5000 in571.500 mm | C - Double Cup Width N/A 4.625 in117.475 mm |
CAD
N/A
|
| 242376D | Series N/A 240000 | O.D. (D) N/A 23.75 in603.25 mm | C - Double Cup Width N/A 3.875 in98.425 mm |
CAD
N/A
|
| 242377CD | Series N/A 240000 | O.D. (D) N/A 23.75 in603.25 mm | C - Double Cup Width N/A 4.125 in104.775 mm |
CAD
N/A
|
| 24262D | Series N/A 24000 | O.D. (D) N/A 2.6150 in66.421 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5000 in38.100 mm |
CAD
N/A
|
| 243251CD | Series N/A 243000 | O.D. (D) N/A 24.9950 in634.873 mm | C - Double Cup Width N/A 5.625 in142.875 mm |
CAD
N/A
|
| 243251D | Series N/A 243000 | O.D. (D) N/A 24.9950 in634.873 mm | C - Double Cup Width N/A 5.625 in142.875 mm |
CAD
N/A
|
| 243251DC | Series N/A 243000 | O.D. (D) N/A 24.9950 in634.873 mm | C - Double Cup Width N/A 5.625 in142.875 mm |
CAD
N/A
|
| 244236CD | Series N/A 244000 | O.D. (D) N/A 23.5 in596.9 mm | C - Double Cup Width N/A 4.75 in120.65 mm |
CAD
N/A
|