Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Timken®Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Double Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 24720D | Series N/A 24700 | O.D. (D) N/A 3 in76.2 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5625 in39.688 mm |
CAD
N/A
|
| 24720DC | Series N/A 24700 | O.D. (D) N/A 3 in76.2 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5625 in39.688 mm |
CAD
N/A
|
| 24720XD | Series N/A 24700 | O.D. (D) N/A 3 in76.2 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5625 in39.688 mm |
CAD
N/A
|
| 2523D | Series N/A 2500 | O.D. (D) N/A 2.75 in69.85 mm | C - Double Cup Width N/A 2.2500 in57.150 mm |
CAD
N/A
|
| 2524YD | Series N/A 2500 | O.D. (D) N/A 2.75 in69.85 mm | C - Double Cup Width N/A 2.2500 in57.150 mm |
CAD
N/A
|
| 25289D | Series N/A 25000 | O.D. (D) N/A 2.8750 in73.025 mm | C - Double Cup Width N/A 1.3985 in35.522 mm |
CAD
N/A
|
| 25520D | Series N/A 25500 | O.D. (D) N/A 3.2650 in82.931 mm | C - Double Cup Width N/A 1.875 in47.625 mm |
CAD
N/A
|
| 25520DC | Series N/A 25500 | O.D. (D) N/A 3.2650 in82.931 mm | C - Double Cup Width N/A 1.875 in47.625 mm |
CAD
N/A
|
| 26282D | Series N/A 26000 | O.D. (D) N/A 2.8125 in71.438 mm | C - Double Cup Width N/A 1.4375 in36.513 mm |
CAD
N/A
|
| 26284D | Series N/A 26000 | O.D. (D) N/A 2.8336 in71.973 mm | C - Double Cup Width N/A 1.4375 in36.513 mm |
CAD
N/A
|
| 275156CD | Series N/A 275000 | O.D. (D) N/A 15.5 in393.7 mm | C - Double Cup Width N/A 4.3125 in109.538 mm |
CAD
N/A
|
| 275156D | Series N/A 275000 | O.D. (D) N/A 15.5 in393.7 mm | C - Double Cup Width N/A 4.3125 in109.538 mm |
CAD
N/A
|
| 275156DC | Series N/A 275000 | O.D. (D) N/A 15.5 in393.7 mm | C - Double Cup Width N/A 4.3125 in109.538 mm |
CAD
N/A
|
| 275161D | Series N/A 275000 | O.D. (D) N/A 16.0000 in406.400 mm | C - Double Cup Width N/A 4.25 in107.95 mm |
CAD
N/A
|
| 275161DC | Series N/A 275000 | O.D. (D) N/A 16.0000 in406.400 mm | C - Double Cup Width N/A 4.25 in107.95 mm |
CAD
N/A
|
| 27620DA | Series N/A 27600 | O.D. (D) N/A 4.9375 in125.413 mm | C - Double Cup Width N/A 1.75 in44.45 mm |
CAD
N/A
|
| 27820D | Series N/A 27800 | O.D. (D) N/A 3.1510 in80.035 mm | C - Double Cup Width N/A 1.7700 in44.958 mm |
CAD
N/A
|
| 281201D | Series N/A 280000 | O.D. (D) N/A 12 in304.8 mm | C - Double Cup Width N/A 3.875 in98.425 mm |
CAD
N/A
|
| 281201DC | Series N/A 280000 | O.D. (D) N/A 12 in304.8 mm | C - Double Cup Width N/A 3.875 in98.425 mm |
CAD
N/A
|
| 28314D | Series N/A 28000 | O.D. (D) N/A 3.1510 in80.035 mm | C - Double Cup Width N/A 1.375 in34.925 mm |
CAD
N/A
|
| 28314XD | Series N/A 28000 | O.D. (D) N/A 3.1510 in80.035 mm | C - Double Cup Width N/A 1.375 in34.925 mm |
CAD
N/A
|
| 28318D | Series N/A 28000 | O.D. (D) N/A 3.1510 in80.035 mm | C - Double Cup Width N/A 1.375 in34.925 mm |
CAD
N/A
|
| 28318DC | Series N/A 28000 | O.D. (D) N/A 3.1510 in80.035 mm | C - Double Cup Width N/A 1.375 in34.925 mm |
CAD
N/A
|
| 285228D | Series N/A 285000 | O.D. (D) N/A 22.625 in574.675 mm | C - Double Cup Width N/A 4.1875 in106.363 mm |
CAD
N/A
|
| 285228DC | Series N/A 285000 | O.D. (D) N/A 22.625 in574.675 mm | C - Double Cup Width N/A 4.1875 in106.363 mm |
CAD
N/A
|