Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Timken®Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Double Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 523088XD | Series N/A 520000 | O.D. (D) N/A 30.8750 in784.225 mm | C - Double Cup Width N/A 4.75 in120.65 mm |
CAD
N/A
|
| 526191CD | Series N/A 526000 | O.D. (D) N/A 19.0000 in482.600 mm | C - Double Cup Width N/A 5 in127 mm |
CAD
N/A
|
| 526191D | Series N/A 526000 | O.D. (D) N/A 19.0000 in482.600 mm | C - Double Cup Width N/A 5 in127 mm |
CAD
N/A
|
| 526191DC | Series N/A 526000 | O.D. (D) N/A 19.0000 in482.600 mm | C - Double Cup Width N/A 5 in127 mm |
CAD
N/A
|
| 52625DA | Series N/A 52000 | O.D. (D) N/A 6.2500 in158.750 mm | C - Double Cup Width N/A 2.4375 in61.913 mm |
CAD
N/A
|
| 52637D | Series N/A 52000 | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | C - Double Cup Width N/A 2.4375 in61.913 mm |
CAD
N/A
|
| 52637DC | Series N/A 52000 | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | C - Double Cup Width N/A 2.4375 in61.913 mm |
CAD
N/A
|
| 53376D | Series N/A 53000 | O.D. (D) N/A 3.7500 in95.250 mm | C - Double Cup Width N/A 1.75 in44.45 mm |
CAD
N/A
|
| 53390D | Series N/A 53000 | O.D. (D) N/A 3.8750 in98.425 mm | C - Double Cup Width N/A 1.75 in44.45 mm |
CAD
N/A
|
| 533D | Series N/A 535 | O.D. (D) N/A 4.3750 in111.125 mm | C - Double Cup Width N/A 2.5000 in63.500 mm |
CAD
N/A
|
| 533DC | Series N/A 535 | O.D. (D) N/A 4.3750 in111.125 mm | C - Double Cup Width N/A 2.5000 in63.500 mm |
CAD
N/A
|
| 542291CD | Series N/A 542000 | O.D. (D) N/A 29.0000 in736.600 mm | C - Double Cup Width N/A 4.5 in114.3 mm |
CAD
N/A
|
| 543115D | Series N/A 543000 | O.D. (D) N/A 11.3125 in287.338 mm | C - Double Cup Width N/A 2 in50.8 mm |
CAD
N/A
|
| 543115DC | Series N/A 543000 | O.D. (D) N/A 11.3125 in287.338 mm | C - Double Cup Width N/A 2 in50.8 mm |
CAD
N/A
|
| 545142CD | Series N/A 545000 | O.D. (D) N/A 14.1250 in358.775 mm | C - Double Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| 552D | Series N/A 555 | O.D. (D) N/A 4.8750 in123.825 mm | C - Double Cup Width N/A 2.5000 in63.500 mm |
CAD
N/A
|
| 552DC | Series N/A 555 | O.D. (D) N/A 4.8750 in123.825 mm | C - Double Cup Width N/A 2.5000 in63.500 mm |
CAD
N/A
|
| 55433D | Series N/A 55000C | O.D. (D) N/A 4.33 in109.982 mm | C - Double Cup Width N/A 1.6876 in42.865 mm |
CAD
N/A
|
| 55433DC | Series N/A 55000 | O.D. (D) N/A 4.33 in109.982 mm | C - Double Cup Width N/A 1.6876 in42.865 mm |
CAD
N/A
|
| 55444D | Series N/A 55000 | O.D. (D) N/A 4.4375 in112.713 mm | C - Double Cup Width N/A 1.8125 in46.038 mm |
CAD
N/A
|
| 55452D | Series N/A 55000 | O.D. (D) N/A 4.5268 in114.981 mm | C - Double Cup Width N/A 1.75 in44.45 mm |
CAD
N/A
|
| 561256YD | Series N/A 560000 | O.D. (D) N/A 12.5620 in319.075 mm | C - Double Cup Width N/A 7.38 in187.452 mm |
CAD
N/A
|
| 563D | Series N/A 565 | O.D. (D) N/A 5 in127 mm | C - Double Cup Width N/A 2.5625 in65.088 mm |
CAD
N/A
|
| 563DC | Series N/A 565 | O.D. (D) N/A 5 in127 mm | C - Double Cup Width N/A 2.5625 in65.088 mm |
CAD
N/A
|
| 564DW | Series N/A 565 | O.D. (D) N/A 5.2500 in133.350 mm | C - Double Cup Width N/A 2.5625 in65.088 mm |
CAD
N/A
|