Timken®Tapered Roller Bearings - Single Cups - Imperial
Timken®Tapered Roller Bearings - Single Cups
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| HM903210 | Series N/A HM903200 | O.D. (D) N/A 3.7500 in95.250 mm | C - Cup Width N/A 0.875 in22.225 mm |
CAD
N/A
|
| HM903216 | Series N/A HM903200 | O.D. (D) N/A 3.8750 in98.425 mm | C - Cup Width N/A 0.875 in22.225 mm |
CAD
N/A
|
| HM905810 | Series N/A HM905800 | O.D. (D) N/A 4.1333 in104.986 mm | C - Cup Width N/A 0.9200 in23.368 mm |
CAD
N/A
|
| HM907614 | Series N/A HM907600 | O.D. (D) N/A 4.3750 in111.125 mm | C - Cup Width N/A 0.8125 in20.638 mm |
CAD
N/A
|
| HM907616 | Series N/A HM907600 | O.D. (D) N/A 4.4375 in112.713 mm | C - Cup Width N/A 0.8125 in20.638 mm |
CAD
N/A
|
| HM911210 | Series N/A HM911200 | O.D. (D) N/A 5.1250 in130.175 mm | C - Cup Width N/A 0.9375 in23.813 mm |
CAD
N/A
|
| HM911216 | Series N/A HM911200 | O.D. (D) N/A 5.3143 in134.983 mm | C - Cup Width N/A 0.8641 in21.948 mm |
CAD
N/A
|
| HM914510 | Series N/A HM914500 | O.D. (D) N/A 5.7500 in146.050 mm | C - Cup Width N/A 0.9375 in23.813 mm |
CAD
N/A
|
| HM926710 | Series N/A HM926700 | O.D. (D) N/A 9.0000 in228.600 mm | C - Cup Width N/A 1.5000 in38.100 mm |
CAD
N/A
|
| HM926710V | Series N/A HM926700 | O.D. (D) N/A 9.0000 in228.600 mm | C - Cup Width N/A 1.5000 in38.100 mm |
CAD
N/A
|
| HM926719 | Series N/A HM926700 | O.D. (D) N/A 9.4478 in239.974 mm | C - Cup Width N/A 1.5000 in38.100 mm |
CAD
N/A
|
| HM959318 | Series N/A HM959300 | O.D. (D) N/A 22.0400 in559.816 mm | C - Cup Width N/A 2.6870 in68.250 mm |
CAD
N/A
|
| HM959319 | Series N/A HM959300 | O.D. (D) N/A 22.0452 in559.948 mm | C - Cup Width N/A 2.6725 in67.882 mm |
CAD
N/A
|
| HM959319A | Series N/A HM959300 | O.D. (D) N/A 22.0452 in559.948 mm | C - Cup Width N/A 2.6725 in67.882 mm |
CAD
N/A
|
| HM959618 | Series N/A HM959600 | O.D. (D) N/A 22.0420 in559.867 mm | C - Cup Width N/A 2.2215 in56.426 mm |
CAD
N/A
|
| HM959710 | Series N/A HM959700 | O.D. (D) N/A 19.6830 in499.948 mm | C - Cup Width N/A 2.5000 in63.500 mm |
CAD
N/A
|
| HM959710X | Series N/A HM959700 | O.D. (D) N/A 19.6830 in499.948 mm | C - Cup Width N/A 2.5000 in63.500 mm |
CAD
N/A
|
| HM959719X | Series N/A HM959700 | O.D. (D) N/A 20.8465 in529.501 mm | C - Cup Width N/A 2.7913 in70.899 mm |
CAD
N/A
|
| J82945 | Series N/A 82000 | O.D. (D) N/A 9.4488 in240 mm | C - Cup Width N/A 1.75 in44.45 mm |
CAD
N/A
|
| J93129A | Series N/A 93000 | O.D. (D) N/A 12.5984 in319.999 mm | C - Cup Width N/A 1.8125 in46.038 mm |
CAD
N/A
|
| JHM957519X | Series N/A HM957500 | O.D. (D) N/A 18.8976 in479.999 mm | C - Cup Width N/A 2.5197 in64 mm |
CAD
N/A
|
| JLM503319 | Series N/A LM503300 | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.001 mm | C - Cup Width N/A 0.5512 in14 mm |
CAD
N/A
|
| K149542 | Series N/A 395 | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | C - Cup Width N/A 0.6439 in16.355 mm |
CAD
N/A
|
| K149561 | Series N/A 2700 | O.D. (D) N/A 3 in76.2 mm | C - Cup Width N/A 0.75 in19.05 mm |
CAD
N/A
|
| K150199 | Series N/A HH224300 | O.D. (D) N/A 8.3750 in212.725 mm | C - Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|