Timken®Tapered Roller Bearings - Single Cups - Imperial
Timken®Tapered Roller Bearings - Single Cups
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| L68111P | Series N/A L68100 | O.D. (D) N/A 2.3612 in59.974 mm | C - Cup Width N/A 0.4700 in11.938 mm |
CAD
N/A
|
| L68116 | Series N/A L68100 | O.D. (D) N/A 2.5625 in65.088 mm | C - Cup Width N/A 0.4700 in11.938 mm |
CAD
N/A
|
| L687617X | Series N/A L687600 | O.D. (D) N/A 48.5039 in1231.999 mm | C - Cup Width N/A 5.1181 in130 mm |
CAD
N/A
|
| L687619X | Series N/A L687600 | O.D. (D) N/A 50 in1270 mm | C - Cup Width N/A 5.1181 in130 mm |
CAD
N/A
|
| L713010 | Series N/A L713000 | O.D. (D) N/A 4.0000 in101.600 mm | C - Cup Width N/A 0.5938 in15.083 mm |
CAD
N/A
|
| L713012 | Series N/A L713000 | O.D. (D) N/A 4.0625 in103.188 mm | C - Cup Width N/A 0.5938 in15.083 mm |
CAD
N/A
|
| L713012V | Series N/A L713000 | O.D. (D) N/A 4.0625 in103.188 mm | C - Cup Width N/A 0.5938 in15.083 mm |
CAD
N/A
|
| L724310 | Series N/A L724300 | O.D. (D) N/A 6.5625 in166.688 mm | C - Cup Width N/A 0.75 in19.05 mm |
CAD
N/A
|
| L725311 | Series N/A L725300 | O.D. (D) N/A 6.7500 in171.450 mm | C - Cup Width N/A 0.7200 in18.288 mm |
CAD
N/A
|
| L725311V | Series N/A L725300 | O.D. (D) N/A 6.7500 in171.450 mm | C - Cup Width N/A 0.7200 in18.288 mm |
CAD
N/A
|
| L730610 | Series N/A L730600 | O.D. (D) N/A 8 in203.2 mm | C - Cup Width N/A 0.8440 in21.438 mm |
CAD
N/A
|
| L770510 | Series N/A L770500 | O.D. (D) N/A 23.0709 in586.001 mm | C - Cup Width N/A 1.9685 in50 mm |
CAD
N/A
|
| L770810 | Series N/A L770800 | O.D. (D) N/A 23.5 in596.9 mm | C - Cup Width N/A 2.0625 in52.388 mm |
CAD
N/A
|
| L778110 | Series N/A L778100 | O.D. (D) N/A 27.9375 in709.613 mm | C - Cup Width N/A 1.5625 in39.688 mm |
CAD
N/A
|
| L812111 | Series N/A L812100 | O.D. (D) N/A 4.0635 in103.213 mm | C - Cup Width N/A 0.472 in11.989 mm |
CAD
N/A
|
| L814710 | Series N/A L814700 | O.D. (D) N/A 4.3125 in109.538 mm | C - Cup Width N/A 0.5938 in15.083 mm |
CAD
N/A
|
| L814710XX | Series N/A L814700 | O.D. (D) N/A 4.3125 in109.538 mm | C - Cup Width N/A 0.5938 in15.083 mm |
CAD
N/A
|
| L826914 | Series N/A L826900 | O.D. (D) N/A 7.2500 in184.150 mm | C - Cup Width N/A 0.7188 in18.258 mm |
CAD
N/A
|
| L848810 | Series N/A L848800 | O.D. (D) N/A 12.7933 in324.950 mm | C - Cup Width N/A 1.1023 in27.998 mm |
CAD
N/A
|
| L848811 | Series N/A L848800 | O.D. (D) N/A 12.7933 in324.950 mm | C - Cup Width N/A 1.1023 in27.998 mm |
CAD
N/A
|
| L848812XX | Series N/A L848800 | O.D. (D) N/A 12.7933 in324.950 mm | C - Cup Width N/A 1.1023 in27.998 mm |
CAD
N/A
|
| L853010 | Series N/A L853000 | O.D. (D) N/A 13.875 in352.425 mm | C - Cup Width N/A 0.9375 in23.813 mm |
CAD
N/A
|
| L853010W | Series N/A L853000 | O.D. (D) N/A 13.875 in352.425 mm | C - Cup Width N/A 0.9375 in23.813 mm |
CAD
N/A
|
| L860010 | Series N/A L860000 | O.D. (D) N/A 16.3750 in415.925 mm | C - Cup Width N/A 1.375 in34.925 mm |
CAD
N/A
|
| L860010-SA | Series N/A L860000 | O.D. (D) N/A 16.3750 in415.925 mm | C - Cup Width N/A 1.375 in34.925 mm |
CAD
N/A
|