Timken® Thrust Spherical Roller Bearings
Thrust Bearings
Timken Type TSR Thrust Spherical Roller Bearings are engineered for maximum thrust capacity with minimal friction and continuous roller alignment. This advanced design ensures reliable performance in demanding applications where heavy loads, shaft deflection, or misaligned housings are common challenges. By maintaining consistent roller alignment, TSR bearings reduce wear and extend service life, making them the ideal solution for industries that require durability and efficiency under extreme operating conditions.
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (T) (mm)
Width (T) (in)
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) (N)
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) (lbf)
Thermal Speed Rating (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (T) |
Static Axial Load Rating (Ca0) |
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) |
Thermal Speed Rating |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29460EJ | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (T) N/A 145 mm5.709 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 15000000 N3370000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 4990000 N1120000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 600 rpm |
CAD
N/A
|
| 29264EJ | Bore (d) N/A 320 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (T) N/A 73 mm2.874 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 5160000 N1160000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1320000 N297000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 29364EJ | Bore (d) N/A 320 mm | O.D. (D) N/A 500 mm19.6850 in | Width (T) N/A 109 mm4.291 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 10700000 N2400000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 2830000 N636000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 650 rpm |
CAD
N/A
|
| 29464EM | Bore (d) N/A 320 mm | O.D. (D) N/A 580 mm22.8350 in | Width (T) N/A 155 mm6.102 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 18909000 N4251000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 5155000 N1159000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 530 rpm |
CAD
N/A
|
| 29464EJ | Bore (d) N/A 320 mm | O.D. (D) N/A 580 mm22.8350 in | Width (T) N/A 155 mm6.102 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 17100000 N3840000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 5640000 N1270000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 29268EJ | Bore (d) N/A 340 mm | O.D. (D) N/A 460 mm18.1100 in | Width (T) N/A 73 mm2.874 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 5390000 N1210000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1350000 N303000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 29368EJ | Bore (d) N/A 340 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (T) N/A 122 mm4.803 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 12000000 N2690000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 3120000 N702000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 620 rpm |
CAD
N/A
|
| 29468EM | Bore (d) N/A 340 mm | O.D. (D) N/A 620 mm24.409 in | Width (T) N/A 170 mm6.693 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 22030000 N4953000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 5920000 N1331000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 490 rpm |
CAD
N/A
|
| 29272EJ | Bore (d) N/A 360 mm | O.D. (D) N/A 500 mm19.6850 in | Width (T) N/A 85 mm3.346 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 6960000 N1560000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1750000 N394000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 29272EJW18W66 | Bore (d) N/A 360 mm | O.D. (D) N/A 500 mm19.6850 in | Width (T) N/A 85 mm3.346 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 6960000 N1560000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1750000 N394000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 29372EM | Bore (d) N/A 360 mm | O.D. (D) N/A 560 mm22.0470 in | Width (T) N/A 122 mm4.803 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 15130000 N3402000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 3630000 N816400 lbf | Thermal Speed Rating N/A 540 rpm |
CAD
N/A
|
| 29472EM | Bore (d) N/A 360 mm | O.D. (D) N/A 640 mm25.197 in | Width (T) N/A 170 mm6.693 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 19500000 N4380000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 5440000 N1220000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 510 rpm |
CAD
N/A
|
| 29276EJ | Bore (d) N/A 380 mm | O.D. (D) N/A 520 mm20.472 in | Width (T) N/A 85 mm3.346 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 7630000 N1720000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1860000 N419000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 29376EM | Bore (d) N/A 380 mm | O.D. (D) N/A 600 mm23.6220 in | Width (T) N/A 132 mm5.197 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 17780000 N3996000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 4300000 N965500 lbf | Thermal Speed Rating N/A 500 rpm |
CAD
N/A
|
| 29476EM | Bore (d) N/A 380 mm | O.D. (D) N/A 670 mm26.378 in | Width (T) N/A 175 mm6.89 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 24870000 N5592000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 6490000 N1460000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 440 rpm |
CAD
N/A
|
| 29280EJ | Bore (d) N/A 400 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (T) N/A 85 mm3.346 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 8110000 N1820000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1930000 N433000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 29380EM | Bore (d) N/A 400 mm | O.D. (D) N/A 620 mm24.409 in | Width (T) N/A 132 mm5.197 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 15100000 N3390000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 3850000 N864000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 530 rpm |
CAD
N/A
|
| 29480EM | Bore (d) N/A 400 mm | O.D. (D) N/A 710 mm27.953 in | Width (T) N/A 185 mm7.284 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 28470000 N6400000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 7330000 N1649000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 410 rpm |
CAD
N/A
|
| 29284EM | Bore (d) N/A 420 mm | O.D. (D) N/A 580 mm22.8350 in | Width (T) N/A 95 mm3.74 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 12460000 N2802000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 2680000 N602900 lbf | Thermal Speed Rating N/A 580 rpm |
CAD
N/A
|
| 29384EM | Bore (d) N/A 420 mm | O.D. (D) N/A 650 mm25.591 in | Width (T) N/A 140 mm5.512 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 16000000 N3610000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 4040000 N909000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 510 rpm |
CAD
N/A
|
| 29484EM | Bore (d) N/A 420 mm | O.D. (D) N/A 730 mm28.74 in | Width (T) N/A 185 mm7.284 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 26000000 N5860000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 6780000 N1530000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 430 rpm |
CAD
N/A
|
| 29288EM | Bore (d) N/A 440 mm | O.D. (D) N/A 600 mm23.6220 in | Width (T) N/A 95 mm3.74 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 10500000 N2350000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 2100000 N471000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 29388EM | Bore (d) N/A 440 mm | O.D. (D) N/A 680 mm26.7720 in | Width (T) N/A 145 mm5.709 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 18500000 N4160000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 4530000 N1020000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 480 rpm |
CAD
N/A
|
| 29388EMW16 | Bore (d) N/A 440 mm | O.D. (D) N/A 680 mm26.7720 in | Width (T) N/A 145 mm5.709 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 18500000 N4160000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 5340000 N1200000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 29488EM | Bore (d) N/A 440 mm | O.D. (D) N/A 780 mm30.709 in | Width (T) N/A 206.03 mm8.11 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 33710000 N7579000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 8610000 N1935000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 370 rpm |
CAD
N/A
|