Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Cage Type |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7306WN | N/A 30 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 40 º | N/A 7800 lbf34600 N | N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | N/A STEEL | N/A 4650 lbf20800 N |
N/A
|
| 7306WN MBR SU | N/A 30 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 40 º | N/A 7800 lbf34600 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 4650 lbf20800 N |
N/A
|
| 7306WN SU | N/A 30 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 40 º | N/A 7800 lbf34600 N | N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | N/A STEEL | N/A 4650 lbf20800 N |
N/A
|
| 7406W | N/A 30 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 20 º | N/A 15600 lbf69000 N | N/A Steel Cage | N/A STEEL | N/A 8000 lbf35500 N |
N/A
|
| 7207WN | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 40 º | N/A 6950 lbf30800 N | N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | N/A STEEL | N/A 4150 lbf18000 N |
N/A
|
| 7207WN DU | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 40 º | N/A 6950 lbf30800 N | N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | N/A STEEL | N/A 4150 lbf18000 N |
N/A
|
| 7207WN SU | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 40 º | N/A 6950 lbf30800 N | N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | N/A STEEL | N/A 4150 lbf18000 N |
N/A
|
| 7307WN | N/A 35 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 40 º | N/A 9300 lbf41300 N | N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | N/A STEEL | N/A 5400 lbf23900 N |
N/A
|
| 7307WN MBR SU | N/A 35 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 40 º | N/A 9300 lbf41300 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 5400 lbf23900 N |
N/A
|
| 7307WN SU | N/A 35 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 40 º | N/A 9300 lbf41300 N | N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | N/A STEEL | N/A 5400 lbf23900 N |
N/A
|
| 7407W | N/A 35 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.9843 in25 mm | N/A 20 º | N/A 18000 lbf79900 N | N/A Steel Cage | N/A STEEL | N/A 9650 lbf42800 N |
N/A
|
| 7407W SU | N/A 35 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.9843 in25 mm | N/A 20 º | N/A 18000 lbf79900 N | N/A Steel Cage | N/A STEEL | N/A 9650 lbf42800 N |
N/A
|
| 7208WN | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 40 º | N/A 8150 lbf36000 N | N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | N/A STEEL | N/A 5200 lbf23000 N |
N/A
|
| 7208WN DU | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 40 º | N/A 8150 lbf36000 N | N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | N/A STEEL | N/A 5200 lbf23000 N |
N/A
|
| 7208WN SU | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 40 º | N/A 8150 lbf36000 N | N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | N/A STEEL | N/A 5200 lbf23000 N |
N/A
|
| 7208WN MBR SU | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 40 º | N/A 8150 lbf36000 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 5200 lbf23000 N |
N/A
|
| 7308WN | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 40 º | N/A 11400 lbf50600 N | N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | N/A STEEL | N/A 6800 lbf30200 N |
N/A
|
| 7308WN MBR SU | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 40 º | N/A 11400 lbf50600 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 6800 lbf30200 N |
N/A
|
| 7308WN SU | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 40 º | N/A 11400 lbf50600 N | N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | N/A STEEL | N/A 6800 lbf30200 N |
N/A
|
| 7408W | N/A 40 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 20 º | N/A 22400 lbf99500 N | N/A Steel Cage | N/A STEEL | N/A 12700 lbf56400 N |
N/A
|
| 7408W SU | N/A 40 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 20 º | N/A 22400 lbf99500 N | N/A Steel Cage | N/A STEEL | N/A 12700 lbf56400 N |
N/A
|
| 7209WN | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 40 º | N/A 9150 lbf40500 N | N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | N/A STEEL | N/A 5850 lbf25900 N |
N/A
|
| 7209WN DU | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 40 º | N/A 9150 lbf40500 N | N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | N/A STEEL | N/A 5850 lbf25900 N |
N/A
|
| 7209WN MBR | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 40 º | N/A 9150 lbf40500 N | N/A Machined Bronze Cage | N/A STEEL | N/A 5850 lbf25900 N |
N/A
|
| 7209WN SU | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 40 º | N/A 9150 lbf40500 N | N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | N/A STEEL | N/A 5850 lbf25900 N |
N/A
|