Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Outside Ring Width B |
Features |
Misalignment Angle |
Contact Angle |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Static Load Rating |
Limiting Speed |
Reference Speed |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305KTN1-C3 | N/A 25 mm | N/A 62 mm | N/A 17 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 10.40 º | N/A 18600 N | N/A 5010 N | N/A 13000 rpm | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 1305TN1-C3 | N/A 25 mm | N/A 62 mm | N/A 17 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 10.40 º | N/A 18600 N | N/A 5010 N | N/A 13000 rpm | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 1305TN1 | N/A 25 mm | N/A 62 mm | N/A 17 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 10.40 º | N/A 18600 N | N/A 5010 N | N/A 13000 rpm | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 2305TN1 | N/A 25 mm | N/A 62 mm | N/A 24 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 17.65 º | N/A 25700 N | N/A 6590 N | N/A 12000 rpm | N/A 12000 rpm |
N/A
|
| 2305TN1-2RS | N/A 25 mm | N/A 62 mm | N/A 24 mm | N/A Seals | N/A 1.5 º | N/A 10.40 º | N/A 18600 N | N/A 5010 N | N/A 7000 rpm | N/A |
N/A
|
| 1206TN1 | N/A 30 mm | N/A 62 mm | N/A 16 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 9.43 º | N/A 16100 N | N/A 4660 N | N/A 13000 rpm | N/A 11000 rpm |
N/A
|
| 2206TN1 | N/A 30 mm | N/A 62 mm | N/A 20 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 11.76 º | N/A 26500 N | N/A 6930 N | N/A 12000 rpm | N/A 11000 rpm |
N/A
|
| 2206TN1-2RS | N/A 30 mm | N/A 62 mm | N/A 20 mm | N/A Seals | N/A 1.5 º | N/A 9.43 º | N/A 16100 N | N/A 4660 N | N/A 7000 rpm | N/A |
N/A
|
| 1206KTN1-C3 | N/A 30 mm | N/A 62 mm | N/A 16 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 9.43 º | N/A 16100 N | N/A 4660 N | N/A 13000 rpm | N/A 11000 rpm |
N/A
|
| 1206TN1-C3 | N/A 30 mm | N/A 62 mm | N/A 16 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 9.43 º | N/A 16100 N | N/A 4660 N | N/A 13000 rpm | N/A 11000 rpm |
N/A
|
| 2206KTN1-C3 | N/A 30 mm | N/A 62 mm | N/A 20 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 11.76 º | N/A 26500 N | N/A 6930 N | N/A 12000 rpm | N/A 11000 rpm |
N/A
|
| 2206TN1-2RS-C3 | N/A 30 mm | N/A 62 mm | N/A 20 mm | N/A Seals | N/A 1.5 º | N/A 9.43 º | N/A 16100 N | N/A 4660 N | N/A 7000 rpm | N/A |
N/A
|
| 1306TN1 | N/A 30 mm | N/A 72 mm | N/A 19 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 9.94 º | N/A 21900 N | N/A 6320 N | N/A 11000 rpm | N/A 8700 rpm |
N/A
|
| 2306TN1 | N/A 30 mm | N/A 72 mm | N/A 27 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 16.70 º | N/A 33000 N | N/A 8760 N | N/A 10000 rpm | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 2306TN1-2RS | N/A 30 mm | N/A 72 mm | N/A 27 mm | N/A Seals | N/A 1.5 º | N/A 9.94 º | N/A 21900 N | N/A 6320 N | N/A 6000 rpm | N/A |
N/A
|
| 1306KTN1-C3 | N/A 30 mm | N/A 72 mm | N/A 19 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 9.94 º | N/A 21900 N | N/A 6320 N | N/A 11000 rpm | N/A 8700 rpm |
N/A
|
| 1306TN1-C3 | N/A 30 mm | N/A 72 mm | N/A 19 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 9.94 º | N/A 21900 N | N/A 6320 N | N/A 11000 rpm | N/A 8700 rpm |
N/A
|
| 2306KTN1-C3 | N/A 30 mm | N/A 72 mm | N/A 27 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 16.70 º | N/A 33000 N | N/A 8760 N | N/A 10000 rpm | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 1207TN1 | N/A 35 mm | N/A 72 mm | N/A 17 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 8.51 º | N/A 16100 N | N/A 5120 N | N/A 12000 rpm | N/A 9800 rpm |
N/A
|
| 2207TN1 | N/A 35 mm | N/A 72 mm | N/A 23 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 11.17 º | N/A 33400 N | N/A 9010 N | N/A 10000 rpm | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 2207TN1-2RS | N/A 35 mm | N/A 72 mm | N/A 23 mm | N/A Seals | N/A 1.5 º | N/A 8.51 º | N/A 16100 N | N/A 5110 N | N/A 5600 rpm | N/A |
N/A
|
| 1207KTN1-C3 | N/A 35 mm | N/A 72 mm | N/A 17 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 8.51 º | N/A 16100 N | N/A 5120 N | N/A 12000 rpm | N/A 9800 rpm |
N/A
|
| 1207TN1-C3 | N/A 35 mm | N/A 72 mm | N/A 17 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 8.51 º | N/A 16100 N | N/A 5120 N | N/A 12000 rpm | N/A 9800 rpm |
N/A
|
| 2207KTN1-2RS-C3 | N/A 35 mm | N/A 72 mm | N/A 23 mm | N/A Seals | N/A 1.5 º | N/A 8.51 º | N/A 16100 N | N/A 5110 N | N/A 5600 rpm | N/A |
N/A
|
| 2207KTN1-C3 | N/A 35 mm | N/A 72 mm | N/A 23 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 11.17 º | N/A 33400 N | N/A 9010 N | N/A 10000 rpm | N/A 10000 rpm |
N/A
|