Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9103HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 560 lbf2500 N | N/A 1540 lbf6860 N | N/A 70700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9103HX DUL | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 560 lbf2500 N | N/A 1540 lbf6860 N | N/A 70680 rpm |
N/A
|
| 2MMV9103HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 630 lbf2810 N | N/A 1540 lbf6860 N | N/A 58900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9103HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 630 lbf2810 N | N/A 1540 lbf6860 N | N/A 58900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9103HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 630 lbf2810 N | N/A 1540 lbf6860 N | N/A 58900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9103HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 630 lbf2810 N | N/A 1540 lbf6860 N | N/A 58900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9103HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 630 lbf2810 N | N/A 1540 lbf6860 N | N/A 58900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9304HXCRSUL | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 360 lbf1601 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 45200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9304HXCRSUL | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 320 lbf1423 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 54240 rpm |
N/A
|
| 2MMV9304HXCRSUL | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 380 lbf1690 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 50200 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9304HXCRSUL | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 340 lbf1510 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 60200 rpm |
N/A
|
| 3MMV9304HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 360 lbf1601 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 45200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9304HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 320 lbf1423 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 54240 rpm |
N/A
|
| 2MMV9304HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 380 lbf1690 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 50200 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9304HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 340 lbf1510 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 60200 rpm |
N/A
|
| 3MMV9304HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 360 lbf1601 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 45200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9304HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 320 lbf1423 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 54240 rpm |
N/A
|
| 2MMV9304HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 380 lbf1690 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 50200 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9304HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 340 lbf1510 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 60200 rpm |
N/A
|
| 3MMV9304HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 360 lbf1601 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 45200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9304HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 320 lbf1423 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 54240 rpm |
N/A
|
| 2MMV9304HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 380 lbf1690 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 50200 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9304HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 340 lbf1510 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 60200 rpm |
N/A
|
| 3MMV9304HXCRSUM | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 360 lbf1601 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 45200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9304HXCRSUM | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 320 lbf1423 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 54240 rpm |
N/A
|