Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9300HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 110 lbf489 N | N/A 310 lbf1379 N | N/A 99000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9300HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 120 lbf534 N | N/A 330 lbf1468 N | N/A 91700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9300HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 110 lbf489 N | N/A 330 lbf1468 N | N/A 110040 rpm |
N/A
|
| 3MMV9300HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 120 lbf534 N | N/A 310 lbf1379 N | N/A 82500 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9300HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 110 lbf489 N | N/A 310 lbf1379 N | N/A 99000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9300HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 120 lbf534 N | N/A 330 lbf1468 N | N/A 91700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9300HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 110 lbf489 N | N/A 330 lbf1468 N | N/A 110040 rpm |
N/A
|
| 3MMV9300HXCRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 120 lbf534 N | N/A 310 lbf1379 N | N/A 82500 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9300HXCRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 110 lbf489 N | N/A 310 lbf1379 N | N/A 99000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9300HXCRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 120 lbf534 N | N/A 330 lbf1468 N | N/A 91700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9300HXCRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 110 lbf489 N | N/A 330 lbf1468 N | N/A 110040 rpm |
N/A
|
| 3MMV9300HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 120 lbf534 N | N/A 310 lbf1379 N | N/A 82500 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9300HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 110 lbf489 N | N/A 310 lbf1379 N | N/A 99000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9300HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 120 lbf534 N | N/A 330 lbf1468 N | N/A 91700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9300HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 110 lbf489 N | N/A 330 lbf1468 N | N/A 110040 rpm |
N/A
|
| 3MMV9300HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 120 lbf534 N | N/A 310 lbf1379 N | N/A 82500 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9300HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 110 lbf489 N | N/A 310 lbf1379 N | N/A 99000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9300HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 120 lbf534 N | N/A 330 lbf1468 N | N/A 91700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9300HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 110 lbf489 N | N/A 330 lbf1468 N | N/A 110040 rpm |
N/A
|
| 3MMV9300HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 120 lbf534 N | N/A 310 lbf1379 N | N/A 82500 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9300HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 110 lbf489 N | N/A 310 lbf1379 N | N/A 99000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9300HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 120 lbf534 N | N/A 330 lbf1468 N | N/A 91700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9300HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 110 lbf489 N | N/A 330 lbf1468 N | N/A 110040 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9300HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 110 lbf489 N | N/A 330 lbf1468 N | N/A 110040 rpm |
N/A
|
| 2MMV9300HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 120 lbf534 N | N/A 330 lbf1468 N | N/A 91700 rpm |
N/A
|