Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9305HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 390 lbf1735 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 45120 rpm |
N/A
|
| 2MMV9305HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 460 lbf2050 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 41800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9305HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 410 lbf1820 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 50200 rpm |
N/A
|
| 3MMV9305HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 430 lbf1913 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 37600 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9305HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 390 lbf1735 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 45120 rpm |
N/A
|
| 2MMV9305HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 460 lbf2050 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 41800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9305HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 410 lbf1820 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 50200 rpm |
N/A
|
| 3MMV9305HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 430 lbf1913 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 37600 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9305HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 390 lbf1735 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 45120 rpm |
N/A
|
| 2MMV9305HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 460 lbf2050 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 41800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9305HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 410 lbf1820 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 50200 rpm |
N/A
|
| 3MMV9305HXCRSUH | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 430 lbf1913 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 37600 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9305HXCRSUH | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 390 lbf1735 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 45120 rpm |
N/A
|
| 2MMV9305HXCRSUH | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 460 lbf2050 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 41800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9305HXCRSUH | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 410 lbf1820 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 50200 rpm |
N/A
|
| 3MMV9305HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 430 lbf1913 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 37600 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9305HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 390 lbf1735 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 45120 rpm |
N/A
|
| 2MMV9305HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 460 lbf2050 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 41800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9305HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 410 lbf1820 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 50200 rpm |
N/A
|
| 3MMV9305HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 430 lbf1913 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 37600 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9305HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 390 lbf1735 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 45120 rpm |
N/A
|
| 2MMV9305HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 460 lbf2050 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 41800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9305HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 410 lbf1820 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 50200 rpm |
N/A
|
| 3MMV9305HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 430 lbf1913 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 37600 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9305HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 390 lbf1735 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 45120 rpm |
N/A
|