Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9306HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9306HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 42800 rpm |
N/A
|
| 3MMV9306HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 35600 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9306HX SUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9106HXCRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 1260 lbf5600 N | N/A 2550 lbf11300 N | N/A 33200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9106HXCRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 1120 lbf4990 N | N/A 2550 lbf11300 N | N/A 36240 rpm |
N/A
|