Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9100HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 260 lbf1140 N | N/A 710 lbf3170 N | N/A 84300 rpm |
N/A
|
| 3MMV9100HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 260 lbf1140 N | N/A 710 lbf3170 N | N/A 84300 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9100HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 240 lbf1050 N | N/A 740 lbf3310 N | N/A 102960 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9100HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 240 lbf1050 N | N/A 740 lbf3310 N | N/A 102960 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9100HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 240 lbf1050 N | N/A 740 lbf3310 N | N/A 102960 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9100HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 240 lbf1050 N | N/A 740 lbf3310 N | N/A 102960 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9100HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 240 lbf1050 N | N/A 740 lbf3310 N | N/A 102960 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9100HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 240 lbf1050 N | N/A 740 lbf3310 N | N/A 102960 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9100HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 240 lbf1050 N | N/A 740 lbf3310 N | N/A 102960 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9100HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 240 lbf1050 N | N/A 740 lbf3310 N | N/A 102960 rpm |
N/A
|
| 2MMV9100HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 270 lbf1180 N | N/A 740 lbf3310 N | N/A 85800 rpm |
N/A
|
| 2MMV9100HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 270 lbf1180 N | N/A 740 lbf3310 N | N/A 85800 rpm |
N/A
|
| 2MMV9100HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 270 lbf1180 N | N/A 740 lbf3310 N | N/A 85800 rpm |
N/A
|
| 2MMV9100HX SUL | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 270 lbf1180 N | N/A 740 lbf3310 N | N/A 85800 rpm |
N/A
|
| 2MMV9100HX DUL | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 270 lbf1180 N | N/A 740 lbf3310 N | N/A 85800 rpm |
N/A
|
| 3MMV9301HXCRSUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 130 lbf580 N | N/A 320 lbf1420 N | N/A 72000 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9301HXCRSUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 120 lbf520 N | N/A 320 lbf1420 N | N/A 86400 rpm |
N/A
|
| 2MMV9301HXCRSUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 140 lbf623 N | N/A 340 lbf1512 N | N/A 80000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9301HXCRSUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 120 lbf540 N | N/A 340 lbf1500 N | N/A 96000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9301HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 130 lbf580 N | N/A 320 lbf1420 N | N/A 72000 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9301HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 120 lbf520 N | N/A 320 lbf1420 N | N/A 86400 rpm |
N/A
|
| 2MMV9301HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 140 lbf623 N | N/A 340 lbf1512 N | N/A 80000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9301HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 120 lbf540 N | N/A 340 lbf1500 N | N/A 96000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9301HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 130 lbf580 N | N/A 320 lbf1420 N | N/A 72000 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9301HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 120 lbf520 N | N/A 320 lbf1420 N | N/A 86400 rpm |
N/A
|