Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9111HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2700 lbf12000 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 22440 rpm |
N/A
|
| 3MMV9111HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 2880 lbf12800 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 16900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9111HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2560 lbf11400 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 20280 rpm |
N/A
|
| 2MMV9111HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3030 lbf13500 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 18700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9111HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2700 lbf12000 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 22440 rpm |
N/A
|
| 3MMV9111HXCRSUM | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 2880 lbf12800 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 16900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9111HXCRSUM | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2560 lbf11400 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 20280 rpm |
N/A
|
| 2MMV9111HXCRSUM | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3030 lbf13500 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 18700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9111HXCRSUM | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2700 lbf12000 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 22440 rpm |
N/A
|
| 3MMV9111HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 2880 lbf12800 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 16900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9111HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2560 lbf11400 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 20280 rpm |
N/A
|
| 2MMV9111HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3030 lbf13500 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 18700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9111HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2700 lbf12000 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 22440 rpm |
N/A
|
| 3MMV9111HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 2880 lbf12800 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 16900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9111HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2560 lbf11400 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 20280 rpm |
N/A
|
| 2MMV9111HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3030 lbf13500 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 18700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9111HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2700 lbf12000 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 22440 rpm |
N/A
|
| 3MMV9111HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 2880 lbf12800 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 16900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9111HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2560 lbf11400 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 20280 rpm |
N/A
|
| 2MMV9111HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3030 lbf13500 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 18700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9111HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2700 lbf12000 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 22440 rpm |
N/A
|
| 3MMV9111HXCRSUH | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 2880 lbf12800 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 16900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9111HXCRSUH | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2560 lbf11400 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 20280 rpm |
N/A
|
| 2MMV9111HXCRSUH | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3030 lbf13500 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 18700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9111HXCRSUH | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2700 lbf12000 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 22440 rpm |
N/A
|