Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9112HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 18840 rpm |
N/A
|
| 2MMV9112HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9112HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 15700 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9112HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 18840 rpm |
N/A
|
| 2MMV9112HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9112HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 20700 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9112HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 20700 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9112HXVVQUMFS637 | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 20700 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9112HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 18840 rpm |
N/A
|
| 3MMV9112HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 17300 rpm |
N/A
|
| 3MMV9112HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 17300 rpm |
N/A
|
| 3MMV9112HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 17300 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20900 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20900 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20900 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9112HX DUM | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20880 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9112HX DUL | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20880 rpm |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 2MMV9112HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 2MMV9112HXDULFS637 | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|