Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9314HX DUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3320 lbf14770 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 16400 rpm |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm |
N/A
|