Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9315HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3470 lbf15435 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 15400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9315HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 3090 lbf13740 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 18480 rpm |
N/A
|
| 3MMV9315HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3260 lbf14500 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 13900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9315HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2900 lbf12899 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 16680 rpm |
N/A
|
| 2MMV9315HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3470 lbf15435 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 15400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9315HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 3090 lbf13740 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 18480 rpm |
N/A
|
| 3MMV9315HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3260 lbf14500 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 13900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9315HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2900 lbf12899 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 16680 rpm |
N/A
|
| 2MMV9315HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3470 lbf15435 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 15400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9315HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 3090 lbf13740 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 18480 rpm |
N/A
|
| 3MMV9315HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3260 lbf14500 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 13900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9315HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2900 lbf12899 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 16680 rpm |
N/A
|
| 2MMV9315HXCRSUM | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3470 lbf15435 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 15400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9315HXCRSUM | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 3090 lbf13740 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 18480 rpm |
N/A
|
| 3MMV9315HXCRSUM | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3260 lbf14500 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 13900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9315HXCRSUM | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2900 lbf12899 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 16680 rpm |
N/A
|
| 2MMV9315HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3470 lbf15435 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 15400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9315HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 3090 lbf13740 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 18480 rpm |
N/A
|
| 3MMV9315HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3260 lbf14500 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 13900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9315HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2900 lbf12899 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 16680 rpm |
N/A
|
| 2MMV9315HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3470 lbf15435 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 15400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9315HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 3090 lbf13740 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 18480 rpm |
N/A
|
| 3MMV9315HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3260 lbf14500 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 13900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9315HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2900 lbf12899 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 16680 rpm |
N/A
|
| 2MMV9315HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3470 lbf15435 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 15400 rpm |
N/A
|