Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9118HXCRSUM | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 5880 lbf26100 N | N/A 8150 lbf36200 N | N/A 13900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9118HXCRSUM | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 7040 lbf31300 N | N/A 8630 lbf38400 N | N/A 11700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9118HXCRSUM | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 6260 lbf27900 N | N/A 8630 lbf38400 N | N/A 14000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9118HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 6600 lbf29400 N | N/A 8150 lbf36200 N | N/A 11600 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9118HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 5880 lbf26100 N | N/A 8150 lbf36200 N | N/A 13900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9118HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 7040 lbf31300 N | N/A 8630 lbf38400 N | N/A 11700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9118HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 6260 lbf27900 N | N/A 8630 lbf38400 N | N/A 14000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9118HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 6600 lbf29400 N | N/A 8150 lbf36200 N | N/A 11600 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9118HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 5880 lbf26100 N | N/A 8150 lbf36200 N | N/A 13900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9118HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 7040 lbf31300 N | N/A 8630 lbf38400 N | N/A 11700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9118HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 6260 lbf27900 N | N/A 8630 lbf38400 N | N/A 14000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9118HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 6600 lbf29400 N | N/A 8150 lbf36200 N | N/A 11600 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9118HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 5880 lbf26100 N | N/A 8150 lbf36200 N | N/A 13900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9118HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 7040 lbf31300 N | N/A 8630 lbf38400 N | N/A 11700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9118HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 6260 lbf27900 N | N/A 8630 lbf38400 N | N/A 14000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9118HXCRSUH | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 6600 lbf29400 N | N/A 8150 lbf36200 N | N/A 11600 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9118HXCRSUH | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 5880 lbf26100 N | N/A 8150 lbf36200 N | N/A 13900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9118HXCRSUH | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 7040 lbf31300 N | N/A 8630 lbf38400 N | N/A 11700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9118HXCRSUH | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 6260 lbf27900 N | N/A 8630 lbf38400 N | N/A 14000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9118HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 6600 lbf29400 N | N/A 8150 lbf36200 N | N/A 11600 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9118HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 5880 lbf26100 N | N/A 8150 lbf36200 N | N/A 13900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9118HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 7040 lbf31300 N | N/A 8630 lbf38400 N | N/A 11700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9118HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 6260 lbf27900 N | N/A 8630 lbf38400 N | N/A 14000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9118HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 6600 lbf29400 N | N/A 8150 lbf36200 N | N/A 11600 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9118HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 5880 lbf26100 N | N/A 8150 lbf36200 N | N/A 13900 rpm |
N/A
|