Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9320HXCRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 4640 lbf20639 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 12000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9320HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 5590 lbf24860 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 11400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9320HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4980 lbf22150 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 13680 rpm |
N/A
|
| 3MMV9320HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 5210 lbf23174 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9320HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 4640 lbf20639 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 12000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9320HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 5590 lbf24860 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 11400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9320HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4980 lbf22150 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 13600 rpm |
N/A
|
| 3MMV9320HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 5210 lbf23174 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9320HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 4640 lbf20639 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 12000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9320HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 5590 lbf24860 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 11400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9320HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4980 lbf22150 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 13680 rpm |
N/A
|
| 3MMV9320HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 5210 lbf23174 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9320HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 4640 lbf20639 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 12000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9320HXCRSUH | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 5590 lbf24860 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 11400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9320HXCRSUH | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4980 lbf22150 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 13600 rpm |
N/A
|
| 3MMV9320HXCRSUH | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 5210 lbf23174 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9320HXCRSUH | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 4640 lbf20639 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 12000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9320HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 5590 lbf24860 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 11400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9320HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4980 lbf22150 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 13600 rpm |
N/A
|
| 3MMV9320HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 5210 lbf23174 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9320HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 4640 lbf20639 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 12000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9320HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 5590 lbf24860 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 11400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9320HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4980 lbf22150 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 13600 rpm |
N/A
|
| 3MMV9320HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 5210 lbf23174 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9320HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 4640 lbf20639 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 12000 rpm |
N/A
|