Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM35BS72 SUM | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS72 DUM | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS72 TUM | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS72 QUM | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS72 SUL | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS72 DUL | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS72 TUL | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS72 QUL | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS100 SUH | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS100 DUH | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS100 TUH | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS100 QUH | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS100 SUM | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS100 DUM | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS100 TUM | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS100 QUM | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS100 SUL | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS100 DUL | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS100 TUL | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM35BS100 QUL | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS72 SUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS72 DUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS72 TUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS72 QUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS72 SUM | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|