Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC205WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9110 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC205WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 1950 lbf8690 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM205WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV205WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 2300 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV205WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC205WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9110 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC205WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 1950 lbf8690 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM205WICRSUM | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 15 º | N/A 2320 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC205WICRSUM | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9110 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC205WICRSUM | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 25 º | N/A 1950 lbf8690 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM205WICRSUM | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV205WICRSUM | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 15 º | N/A 2300 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV205WICRSUM | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC205WICRSUM | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9110 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC205WICRSUM | N/A Single | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 25 º | N/A 1950 lbf8690 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM205WICRDUM | N/A Duplex | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 2320 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC205WICRDUM | N/A Duplex | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9110 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC205WICRDUM | N/A Duplex | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 1950 lbf8690 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM205WICRDUM | N/A Duplex | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV205WICRDUM | N/A Duplex | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 2300 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV205WICRDUM | N/A Duplex | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC205WICRDUM | N/A Duplex | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9110 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC205WICRDUM | N/A Duplex | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 1950 lbf8690 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM205WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 15 º | N/A 2320 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC205WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25.000 mm | N/A 2.047 in52.000 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9110 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A Ceramic |
N/A
|