Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9306WICRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9306WICRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9306WICRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9306WICRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9306WICRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9306WICRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9306WICRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9306WICRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9306WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9306WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9306WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9306WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9306WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9306WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9306WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9306WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9306WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 15 º | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9306WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9306WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 15 º | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9306WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9306WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9306WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9306WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9306WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9306WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|