Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9100WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9100WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9100WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9100WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9100WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9100WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9100WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9100WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9100WICRSUL | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9100WICRSUL | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9100WICRSUL | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9100WICRSUL | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9100WICRSUL | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9100WICRSUL | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9100WICRSUL | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9100WICRSUL | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9100WICRDUL | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9100WICRDUL | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9100WICRDUL | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9100WICRDUL | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9100WICRDUL | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9100WICRDUL | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9100WICRDUL | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9100WICRDUL | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9100WICRTUL | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A STEEL |
N/A
|