Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9306HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9306HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9306HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9306HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9306HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9306HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9306HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9306HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9106WICRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 2310 lbf10300 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9106WICRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9167 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9106WICRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9900 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9106WICRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9106WICRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 2310 lbf10300 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9106WICRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9900 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9106WICRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9167 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9106WICRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9106WICRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 2310 lbf10300 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9106WICRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9167 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9106WICRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9900 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9106WICRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9106WICRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 2310 lbf10300 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9106WICRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9900 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9106WICRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9167 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9106WICRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9106WICRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 15 º | N/A 2310 lbf10300 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|