Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV206WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV206WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC206WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 2940 lbf13100 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC206WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM206WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC206WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 2940 lbf13100 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC206WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM206WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV206WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV206WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC206WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 2940 lbf13100 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC206WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM206WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC206WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 2940 lbf13100 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC206WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM206WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV206WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV206WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC206WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 2940 lbf13100 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC206WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM206WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC206WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2940 lbf13100 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC206WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM206WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV206WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A STEEL |
N/A
|