Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM306WICRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC306WICRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM306WICRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC306WICRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM306WICRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC306WICRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM306WICRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC306WICRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM306WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC306WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM306WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC306WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM306WICRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 15 º | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC306WICRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 15 º | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM306WICRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 25 º | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC306WICRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 25 º | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM306WICRDUM | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC306WICRDUM | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM306WICRDUM | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC306WICRDUM | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM306WICRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC306WICRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM306WICRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC306WICRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM306WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A STEEL |
N/A
|