Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9307HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9307HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9307HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9307HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9307HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9307HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9307HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9307HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9307HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMVC9307HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9307HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9307HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9307HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9307HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9307HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9307HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9307HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9307HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9307HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9307HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9307HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9307WICRQULFS637 | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 25 º | N/A 1920 lbf8530 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9307HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9307HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9307HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|