Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM207WICRSUH | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WICRSUH | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WICRSUH | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC207WICRSUH | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC207WICRSUH | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM207WICRDUH | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC207WICRDUH | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC207WICRDUH | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM207WICRDUH | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WICRDUH | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WICRDUH | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC207WICRDUH | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC207WICRDUH | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM207WICRTUH | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC207WICRTUH | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC207WICRTUH | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM207WICRTUH | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WICRTUH | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WICRTUH | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC207WICRTUH | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC207WICRTUH | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM207WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC207WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC207WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM207WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|