Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV207WICRTUM | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC207WICRTUM | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC207WICRTUM | N/A Triplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM207WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC207WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC207WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM207WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC207WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC207WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM207WICRSUL | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC207WICRSUL | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC207WICRSUL | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM207WICRSUL | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WICRSUL | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WICRSUL | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC207WICRSUL | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC207WICRSUL | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM207WICRDUL | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC207WICRDUL | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC207WICRDUL | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM207WICRDUL | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WICRDUL | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WICRDUL | N/A Duplex | N/A 35.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|