Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9308WI TUL | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9308WI TUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9308WI QUM | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9308WICRTUX | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9308WICRSUX | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9308WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9308WICRDUX | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9308WI DUL | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9308WICRTUX | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9308WICRSUX | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9308WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9308WICRDUX | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9308WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9308WI QUL | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9108WICRSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 15 º | N/A 3360 lbf14900 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9108WICRSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 15 º | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9108WICRSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 25 º | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9108WICRSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 25 º | N/A 2840 lbf12640 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9108WICRSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 15 º | N/A 3360 lbf14900 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9108WICRSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 25 º | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9108WICRSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 15 º | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9108WICRSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 25 º | N/A 2840 lbf12640 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9108WICRDUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 3360 lbf14900 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9108WICRDUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 2990 lbf13260 N | N/A 4920 lbf21900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9108WICRDUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4670 lbf20800 N | N/A STEEL |
N/A
|