Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV208WIPRLDUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WIPRLQUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WIPRLQUL | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WIPRLQUM | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WIPRLSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WIPRLTUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WIPRLTUL | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WIPRLTUM | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM208WICRSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC208WICRSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC208WICRSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM208WICRSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV208WICRSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WICRSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC208WICRSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC208WICRSUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM208WICRDUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC208WICRDUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC208WICRDUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM208WICRDUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV208WICRDUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WICRDUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC208WICRDUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC208WICRDUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM208WICRTUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A STEEL |
N/A
|