Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC308WICRDUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 1.811 in46 mm | N/A 25 º | N/A 6770 lbf30100 N | N/A 12900 lbf57500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM308WICRTUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 2.717 in69 mm | N/A 15 º | N/A 7800 lbf35000 N | N/A 13400 lbf59700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC308WICRTUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 2.717 in69 mm | N/A 15 º | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 13400 lbf59700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM308WICRTUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 2.717 in69 mm | N/A 25 º | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 12900 lbf57500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC308WICRTUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 2.717 in69 mm | N/A 25 º | N/A 6770 lbf30100 N | N/A 12900 lbf57500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM308WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 3.622 in92 mm | N/A 15 º | N/A 7800 lbf35000 N | N/A 13400 lbf59700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC308WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 3.622 in92 mm | N/A 15 º | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 13400 lbf59700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM308WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 3.622 in92 mm | N/A 25 º | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 12900 lbf57500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC308WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 3.622 in92 mm | N/A 25 º | N/A 6770 lbf30100 N | N/A 12900 lbf57500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM308WICRSUM | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 15 º | N/A 7800 lbf35000 N | N/A 13400 lbf59700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC308WICRSUM | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 15 º | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 13400 lbf59700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM308WICRSUM | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 25 º | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 12900 lbf57500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC308WICRSUM | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 25 º | N/A 6770 lbf30100 N | N/A 12900 lbf57500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM308WICRDUM | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 1.811 in46 mm | N/A 15 º | N/A 7800 lbf35000 N | N/A 13400 lbf59700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC308WICRDUM | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 1.811 in46 mm | N/A 15 º | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 13400 lbf59700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM308WICRDUM | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 1.811 in46 mm | N/A 25 º | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 12900 lbf57500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC308WICRDUM | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 1.811 in46 mm | N/A 25 º | N/A 6770 lbf30100 N | N/A 12900 lbf57500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM308WICRTUM | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 2.717 in69 mm | N/A 15 º | N/A 7800 lbf35000 N | N/A 13400 lbf59700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC308WICRTUM | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 2.717 in69 mm | N/A 15 º | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 13400 lbf59700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM308WICRTUM | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 2.717 in69 mm | N/A 25 º | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 12900 lbf57500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC308WICRTUM | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 2.717 in69 mm | N/A 25 º | N/A 6770 lbf30100 N | N/A 12900 lbf57500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM308WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 3.622 in92 mm | N/A 15 º | N/A 7800 lbf35000 N | N/A 13400 lbf59700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC308WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 3.622 in92 mm | N/A 15 º | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 13400 lbf59700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM308WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 3.622 in92 mm | N/A 25 º | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 12900 lbf57500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC308WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 3.622 in92 mm | N/A 25 º | N/A 6770 lbf30100 N | N/A 12900 lbf57500 N | N/A Ceramic |
N/A
|