Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9109WICRDUH | N/A Duplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9109WICRDUH | N/A Duplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9109WICRDUH | N/A Duplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9109WICRTUH | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9109WICRTUH | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9109WICRTUH | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9109WICRTUH | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9109WICRTUH | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9109WICRTUH | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9109WICRTUH | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9109WICRTUH | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9109WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9109WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9109WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9109WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9109WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9109WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9109WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9109WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9109WICRSUM | N/A Single | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9109WICRSUM | N/A Single | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9109WICRSUM | N/A Single | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9109WICRSUM | N/A Single | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9109WICRSUM | N/A Single | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9109WICRSUM | N/A Single | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|