Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9310WICRDUL | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9310WICRDUL | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9310WICRDUL | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9310WICRDUL | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9310WICRDUL | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9310WICRDUL | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9310WICRDUL | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9310WICRTUL | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9310WICRTUL | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9310WICRTUL | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9310WICRTUL | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9310WICRTUL | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9310WICRTUL | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9310WICRTUL | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9310WICRTUL | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9310WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9310WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9310WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9310WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9310WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9310WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9310WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9310WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9310WICRTUX | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9310WICRSUX | N/A Single | N/A 50.000 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A Ceramic |
N/A
|