Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC210WICRSUH | N/A Single | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM210WICRSUH | N/A Single | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV210WICRSUH | N/A Single | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV210WICRSUH | N/A Single | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC210WICRSUH | N/A Single | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC210WICRSUH | N/A Single | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM210WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC210WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC210WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM210WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV210WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV210WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC210WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC210WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM210WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC210WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC210WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM210WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV210WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV210WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC210WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC210WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM210WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC210WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC210WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|