Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9311HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 25 º | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9311HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 25 º | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9311HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 25 º | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 25 º | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 25 º | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 25 º | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 25 º | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 25 º | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 25 º | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 25 º | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 25 º | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 25 º | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9311WICRSUH | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4150 lbf18500 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9311WICRSUH | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 3700 lbf16400 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9311WICRSUH | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 3920 lbf17400 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9311WICRSUH | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9311WICRSUH | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4150 lbf18500 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9311WICRSUH | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 3700 lbf16400 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9311WICRSUH | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 3920 lbf17400 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9311WICRSUH | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9311WICRDUH | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4150 lbf18500 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9311WICRDUH | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 3700 lbf16400 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9311WICRDUH | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 3920 lbf17400 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9311WICRDUH | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A Ceramic |
N/A
|