Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9112WICRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9112WICRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9112WICRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6550 lbf29100 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9112WICRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9112WICRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9112WICRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 7470 lbf33200 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9112WICRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9112WICRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9112WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9112WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9112WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 6550 lbf29100 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9112WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9112WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9112WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 7470 lbf33200 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9112WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9112WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9112WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9112WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9112WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 6550 lbf29100 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9112WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9112WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9112WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 7470 lbf33200 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9112WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9112WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9112WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A STEEL |
N/A
|