Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV212WIPRLTUL | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 2.5983 in66 mm | N/A 25 º | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV212WIMBRDUL | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A 9400 lbf41800 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM212WICRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC212WICRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 9810 lbf43600 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC212WICRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 9400 lbf41800 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM212WICRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV212WICRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV212WICRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC212WICRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 9810 lbf43600 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC212WICRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 9400 lbf41800 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM212WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC212WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 9810 lbf43600 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC212WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 9400 lbf41800 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM212WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV212WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV212WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC212WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 9810 lbf43600 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC212WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 9400 lbf41800 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM212WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC212WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 15 º | N/A 9810 lbf43600 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC212WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 25 º | N/A 9400 lbf41800 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM212WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 25 º | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV212WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV212WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 25 º | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC212WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 15 º | N/A 9810 lbf43600 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A Ceramic |
N/A
|