Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC9313WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9313WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9313WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9313WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9313WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9313WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9313WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9313WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9313WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9313WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9313WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9313WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9313WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9313WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9313WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9313WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9313WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9313WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9313WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9313WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 25 º | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9313WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 25 º | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9313WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9313WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9313WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 25 º | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9313WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 25 º | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A Ceramic |
N/A
|