Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9313WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9313WICRDUX | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9313WISULFS633 | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9313WICRTUX | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9313WICRSUX | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9313WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9313WICRDUX | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9313WI SUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9313WI DULFS934 | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9313WI DUL | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9313WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9313WICRDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMVC9313HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 25 º | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9313WICRDULFS934 | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9313WICRSULFS633 | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|